17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP 外形図

製品仕様

  • 質量:25g
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:アルマイト処理/クリア塗装

オプション内容

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-18(1ヶ)
FCS-06-18(1ヶ)
NSM-06-6(1ヶ)NH-06-GR(1ヶ)
CNHCSW-06-18(1ヶ)
FCS-06-18(1ヶ)
BNHS※1APBS-06-18(1ヶ)
FCSS-06-18(1ヶ)
NSMS-06-6(1ヶ)
CNHS※1CSWS-06-18(1ヶ)
FCSS-06-18(1ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

使用例

M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP 使用例
M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP 製品仕様

型番リスト

表示件数

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
-
-
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP
M8シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP
M4シリーズ 片もちフラットブラケット ABJP
M6シリーズ ブロックブラケット ABLB-3025-6-C5
M6シリーズ ジョイントブラケット ABJL
M8シリーズ ブロックブラケット ABLB(タップ付/t=5対応)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格471-568 -248 -548 -709 -728 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
材質A6063S-T5(205)A6N01S-T5A6063S-T5(205)A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5
表面処理アルマイト処理/クリア塗装アルマイト処理/クリア塗装アルマイト処理/クリア塗装アルマイト処理アルマイト処理/クリア塗装アルマイト処理
幅(mm)30402022.512032.5

ブロック・プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング