メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100

型番:

ABL-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ABL-100の仕様・寸法情報

ブラケット種類
押出型ブラケット
シリーズ
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
適用フレーム幅(mm)
100
適用溝数
2列溝
突起位置選択
突起なし
付加機能(押出型ブラケット)
トライアングル
直角度
基準なし
仕様
ブラケット単品
本体材質
A6063S-T5(205)
表面処理
アルマイト処理/クリア塗装
幅(mm)
90
RoHS?
10

商品情報

外形図

H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100外形図

製品仕様

  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:アルマイト処理 クリア塗装
  • 質量:242g

推奨締結部品(別売)

H10シリーズ -10用H10シリーズ -8用
締結ボルトM8
CSW-08-22(4ヶ)
NASS2-10-8(4ヶ)
締結ボルトM8
CSW-08-22(4ヶ)
NSM-08-8(4ヶ)
NH-08-GR(4ヶ)

型番リスト

表示件数
型番
ABL-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
5日目

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。
・また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100の型番ABL-100のページです。 型番ABL-100に関する仕様情報を記載しております。
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-N
H10シリーズ デルタブラケット ABLD-100-8-N
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLH-50
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-50-8-N
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,7971,0971,9979481,5971,297
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
適用フレーム幅(mm)100501001005050
適用溝数2列溝1列溝2列溝2列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング