17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM

通常単価(税別)
305740
税込単価
336814
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材。【特長】・フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボル...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL 外形図01

製品仕様

技術情報

材質SPHC
表面処理三面クロメート
質量112g

オプション内容

-締付ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-20(2ヶ)NSM-08-8(2ヶ)NH-08-GR(2ヶ)
CNHCSW-08-20(2ヶ)

使用例

取付例

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM 使用例(取付例)01

※1 片面に(T4(A・B)=M4、T5(A・B)=M5、T6(A・B)=M6)タップが施してあります。

 
M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM 使用例01

パネル取付例

M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM 使用例(取付例)02

※カバー取り付け用ボルトは別売でお買い求め下さい。

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
タップなし
ブラケット単品
-
-
10
1個
タップなし
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
タップなし
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
M5タップ付(Aタイプ)
ブラケット単品
-
-
10
1個
M6タップ付(Aタイプ)
ブラケット単品
-
-
10
1個
M6タップ付(Aタイプ)
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
M6タップ付(Aタイプ)
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。
・また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL
M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL
M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8
M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8
M8シリーズ アースブラケット ABLE-40-8
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格305-495 -498 -838 -248 -758 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
適用フレーム幅(mm)408045404040
適用溝数1列溝2列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし両側突起付き両側突起付き

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング