17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM

通常単価(税別)
268738
税込単価
295812
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スチール製のスタンダードブラケット。【特長】・表面処理は三価クロメート。・材質はSPHC。・FA装置の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

M8シリーズ スタンダードブラケット BLSMの仕様

BLSM-4035-8の外観

BLSM-4035-8の外観

BLSM-4035-8の外形図

BLSM-4035-8の外形図

質量 80g

BLSM-4075-8の外形図

BLSM-4075-8の外形図

質量 170g

BLSM-4035-8の取付例

BLSM-4035-8の取付例

-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-20(2ヶ)NSM-08-8(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)
CNHCSW-08-20(2ヶ)

BLSM-4035-8

  1. ※1締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(カタログP410・P411)
-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-20(4ヶ)NSM-08-8(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)
CNHCSW-08-20(4ヶ)

BLSM-4075-8

  1. ※1締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(カタログP410・P411)

型番リスト

表示件数

適用フレーム幅

(mm)

適用溝数

仕様

(mm)

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
40
1列溝
ブラケット単品
35
-
-
10
1個
40
1列溝
締結部品セット
35
アプセットボルト
スチール
10
1個
40
1列溝
締結部品セット
35
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
80
2列溝
ブラケット単品
75
-
-
10
1個
80
2列溝
締結部品セット
75
アプセットボルト
スチール
10
1個
80
2列溝
締結部品セット
75
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スチール製のスタンダードブラケット。
【特長】
・表面処理は三価クロメート。
・材質はSPHC。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・安価な締結部品として好評。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSMのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試験治具
5
満足度:5.0
この商品はアルミフレームで試験用の治具を作製した際にブラケットとして使用しました。小さく薄型なので試験用治具に使うのに丁...もっと読む
0人が参考にしています。
機械架台
5
満足度:5.0
機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの直角度はどのくらいですか?
A
ブラケットのサイズにもよりますが、直角に対しての隙間0.3mmから0.6mm程度の仕上がりです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM
M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLSM
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM
M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM
M6シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格268-158 -495 -305 -188 -248 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし
本体材質SPHCSPHCSPHCSPHCSPHCSPHC
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング