17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL 外形図

製品仕様

ブラケット単品

型番材質表面処理質量
BLHL-7580-8SPHC三価クロメート465g

締結部品セット

型番締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BLHL-7580-8-BNHAPB-08-20(8ヶ)NSM-08-8(8ヶ)NH-08-GR(8ヶ)
BLHL-7580-8-CNHCSW-08-20(8ヶ)

※1 締結ボルトと推奨締付トルク及び比較。(デジタルカタログP416・P417)

使用例

接続方法

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL 接続方法図-1
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL 接続方法図-2

型番リスト

表示件数

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
-
-
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械架台
5
満足度:5.0
機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLCM
M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL
M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8
M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8
M8シリーズ アースブラケット ABLE-40-8
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格495-305 -498 -838 -248 -758 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
適用フレーム幅(mm)804045404040
適用溝数2列溝1列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし両側突起付き両側突起付き

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング