メカニカル部品技術窓口
フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様...
詳細を確認


※1 片面にM6タップが施してあります。
| - | ABL-4080-8 | ABLH-8080-8 | ABCH-8080-8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | A6N01S-T5 | A6063S-T5 | 本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 |
| 表面処理 | アルマイト処理 | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| タイプ | スタンダード級 | ヘビー級 | ヘビー級 |
| 質量 | 74g | 428g | 433g |
| ブッシュ厚み | - | - | 12mm |
| - | 締結ボルト※3 | 四角ナット | ナットホルダー |
|---|---|---|---|
| BNH | APB-08-20(4ヶ) | NSM-08-8(4ヶ) | NH-08-GR(4ヶ) |
| CNH | CSW-08-20(4ヶ) | ||
| BNHS | APBS-08-20(4ヶ) | NSMS-08-8(4ヶ) | |
| CNHS | CSWS-08-20(4ヶ) |
※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較はデジタルカタログ参照。
| - | 締結ボルト※3 | 四角ナット | ナットホルダー |
|---|---|---|---|
| BNH | APB-08-25(4ヶ) | NSM-08-8(4ヶ) | NH-08-GR(4ヶ) |
| CNH | CSW-08-25(4ヶ) | ||
| BNHS | APBS-08-25(4ヶ) | NSMS-08-8(4ヶ) | |
| CNHS | CSWS-08-25(4ヶ) |
※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較はデジタルカタログ参照。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.6通常価格(税別):68円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.8通常価格(税別):83円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
4.6通常価格(税別):209円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
4.3通常価格(税別):131円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ブラケット
4.3通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):288円~