17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABCH

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABCH 外形図

※1 片面にM6タップが施してあります。

製品仕様

材質本体:A6063S-T5
ブッシュ:SUS303
表面処理アルマイト処理
ブッシュ厚み12mm
質量433g
 
-締結ボルト※2四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-25(4ヶ)NSM-08-8(4ヶ)NH-08-GR(4ヶ)
CNHCSW-08-25(4ヶ)
BNHS※1APBS-08-25(4ヶ)NSMS-08-8(4ヶ)
CNHS※1CSWS-08-25(4ヶ)

オプション内容

  1. ※1締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
  2. ※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較はテクニカルデータ参照。

型番リスト

表示件数

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
-
-
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。M8シリーズ用ヘビー級ブラケット 【材質】A6N01S-T5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABCHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABCH
M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH
アングルブラケットL45
アングルブラケットハードL45
ハードブラケットL45-S-R
ハードブラケットL45-S-L
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,397-1,197 -329 -472 -407 -407 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)4545454530 / 4530 / 45
適用溝数2列溝2列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし両側突起付き両側突起付き
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング