17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL 外形図01

製品仕様

技術情報

材質A6NO1S-T5
表面処理アルマイト処理
質量74g

オプション内容

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-20(4ヶ)NSM-08-8(4ヶ)NH-08-GR(4ヶ)
CNHCSW-08-20(4ヶ)
BNHSAPBS-08-20(4ヶ)NSMS-08-8(4ヶ)
CNHSCSWS-08-20(4ヶ)

選定サポート情報

フレームの基本ジョイント

フレームの連結方法は、「ブラケットおよび座グリ」などによる接続が可能です。

M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL 選定サポート情報01

型番リスト

表示件数

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
-
-
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。M8シリーズ用スタンダードブラケット 【材質】A6N01S-T5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL
M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABLH
M8シリーズ ヘビーブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABCH
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-100
M8シリーズ スタンダードブラケット(スチール製) BLHL
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格498-1,197 -1,397 -1,0971,797495 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
適用フレーム幅(mm)4545455010080
適用溝数2列溝2列溝2列溝1列溝2列溝2列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング