17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ABLRD-40-8の外形図

製品仕様

質量:130g

ABLRD-40-8の外観 シルバー

外観
シルバー

オプション内容(ABLRD-40-8)

-締結ボルト※2四角ナットナットホルダー
BNHAPB-08-20(2ヶ)
CS-08-15(2ヶ)
NSM-08-8(4ヶ)NH-08-GR(4ヶ)
CNHCSW-08-20(2ヶ)
CS-08-15(2ヶ)
BNHS※1APBS-08-20(2ヶ)
CSS-08-15(2ヶ)
NSMS-08-8(4ヶ)
CNHS※1CSWS-08-20(2ヶ)
CSS-08-15(2ヶ)
  1. ※1締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
  2. ※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(デジタルカタログP410・P411)

使用例

ABLRD-40-8の取付例

取付例

ABLRD-40-8の取付イメージ

取付イメージ

型番リスト

表示件数

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
-
-
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一つのブラケットにつき4SETのボルトナットで締結力を強化したブラケット。
【特長】
・アルミダイカスト製。
・ボルト、ナットセットはBNH、CNH、BNHS、CNHSから選択可能。
・表面処理は焼付塗装シルバー。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M8シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8
M8シリーズ デルタブラケット ABLD-40-8
M8シリーズ アースブラケット ABLE-40-8
M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-50-8-N
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-N
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格838-248 -758 -534 -1,2971,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
適用フレーム幅(mm)4040403050100
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝
突起位置選択突起なし両側突起付き両側突起付き突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング