17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

M6シリーズ スタンダードブラケット ABL

通常単価(税別)
2931,009
税込単価
3221,110
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性の高い簡易のL字型のブラケット。【特長】・アルミダイカスト製。・ボルト、ナットセットはBNH、C...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ABL-3025-6(-BK)

ABL-3025-6(-BK)の外形図

質量:16g

ABL-3055-6

ABL-3055-6の外形図

質量:36g

ABL-3085-6

ABL-3085-6の外形図

質量:56g

製品仕様

オプション内容

ABL-3025-6

-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15(2ヶ)NSM-06-6(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)
CNHCSW-06-15(2ヶ)
BNHSAPBS-06-15(2ヶ)NSMS-06-6(2ヶ)
CNHSCSWS-06-15(2ヶ)

ABL-3025-6-BK

-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15-BK(2ヶ)NSM-06-6(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)

ABL-3055-6

-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15(4ヶ)NSM-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)
CNHCSW-06-15(4ヶ)
BNHSAPBS-06-15(4ヶ)NSMS-06-6(4ヶ)
CNHSCSWS-06-15(4ヶ)

ABL-3085-6

-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-15(6ヶ)NSM-06-6(6ヶ)NH-06-GR(6ヶ)
CNHCSW-06-15(6ヶ)
BNHSAPBS-06-15(6ヶ)NSMS-06-6(6ヶ)
CNHSCSWS-06-15(6ヶ)
  1. ※1締結ボルトの推奨締付トルク及び比較(カタログP410・P411)

使用例

ABLの取付例

型番リスト

表示件数

適用フレーム幅

(mm)

適用溝数

仕様

表面処理

(mm)

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
30
1列溝
ブラケット単品
アルマイト処理
25
-
-
10
1個
30
1列溝
ブラケット単品
黒アルマイト処理
25
-
-
10
1個
30
1列溝
締結部品セット
黒アルマイト処理
25
アプセットボルト
スチール
10
1個
30
1列溝
締結部品セット
アルマイト処理
25
アプセットボルト
スチール
10
1個
30
1列溝
締結部品セット
アルマイト処理
25
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
30
1列溝
締結部品セット
アルマイト処理
25
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
30
1列溝
締結部品セット
アルマイト処理
25
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
60
2列溝
ブラケット単品
アルマイト処理
55
-
-
10
1個
60
2列溝
締結部品セット
アルマイト処理
55
アプセットボルト
スチール
10
1個
60
2列溝
締結部品セット
アルマイト処理
55
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
60
2列溝
締結部品セット
アルマイト処理
55
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
60
2列溝
締結部品セット
アルマイト処理
55
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
90
3列溝
ブラケット単品
アルマイト処理
85
-
-
10
1個
90
3列溝
締結部品セット
アルマイト処理
85
アプセットボルト
スチール
10
1個
90
3列溝
締結部品セット
アルマイト処理
85
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
90
3列溝
締結部品セット
アルマイト処理
85
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
90
3列溝
締結部品セット
アルマイト処理
85
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
475
( 523 )
在庫品1日目当日出荷可能
632
( 695 )
在庫品1日目当日出荷可能
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性の高い簡易のL字型のブラケット。
【特長】
・アルミダイカスト製。
・ボルト、ナットセットはBNH、CNH、BNHS、CNHSから選択可能。
・表面処理は焼付塗装シルバー・焼付塗装ブラックの2種類から選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6シリーズ スタンダードブラケット ABLのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
試作品
5
満足度:5.0
この商品は自社で試作品の検討をするために、アルミフレームを使った支柱を立て、そのブラケットとして使用しています。アルミ製...もっと読む
0人が参考にしています。
モニタースタンド組立
5
満足度:5.0
本品のメーカーであるエヌアイシ・オートテック社のアルミフレームを使用し、モニタースタンドを自作しました。スタンド上端を天...もっと読む
0人が参考にしています。
機械架台
5
満足度:5.0
機械架台製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
0人が参考にしています。
治具の枠や支柱の組み立てに利用
5
満足度:5.0
社内治具の枠や支柱を組み立てる際に、アルミフレーム(AFS-3030-6)と一緒に使用しました。NICのアルミフレームは...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具に使用しました
5
満足度:5.0
構造物で同じものを大量に製作する際の型に使用しました、材料の位置決めなどに便利で、長穴もあって微調整のさい便利でした、あ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M6シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6シリーズ スタンダードブラケット ABL
M8シリーズ スタンダードブラケット ABL
M4シリーズ スタンダードブラケット ABL
M6シリーズ スタンダードブラケット ABY
M8シリーズ スタンダードブラケット(□45フレーム専用ブラケット) ABL
H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格293-352 -298 -338 -498 -1,097
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし
本体材質A6N01S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5A60N1S-T5A6063S-T5(205)

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング