17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M4シリーズ アースブラケット ABLE-40-4

通常単価(税別)
598838特別価格
税込単価
658922特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンスと高い締結力を両立したブラケット。【特長】・アルミダイカスト製、表面処理は焼付塗装...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ABLE-40-4の外形図

赤丸:NIC規格タップ位置

  • ※1 片面にM4タップが施してあります。(ABLE-40-4-T)

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミダイカスト[ADC-12]
    六角穴付止めネジ:SUS XM7
  • 表面処理:焼付塗装
  • 質量:27.5g
  • ※ M6 L=10 六角穴付止めネジ付属
-締結ボルト※2四角ナットナットホルダー
BNHAPB-04-12(4ヶ)NSM-04-4(4ヶ)NH-04-GR(4ヶ)
CNHCSW-04-12(4ヶ)
BNHS※1APBS-04-12(4ヶ)NSMS-04-4(4ヶ)
CNHS※1CSWS-04-12(4ヶ)

オプション内容(ABLE-40-4、ABLE-40-4-T)

 
  1. ※1締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
  2. ※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較はテクニカルデータ参照。

使用例

ABLE-40-4の取付例

ABLE-40-4の取付例

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせる。

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせる。

パネル取付例

パネル取付例

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

ねじ種類

ねじ・ナット材質

RoHS?最小発注数量
タップなし
ブラケット単品
-
-
10
1個
タップなし
締結部品セット
アプセットボルト
スチール
10
1個
タップなし
締結部品セット
アプセットボルト
ステンレス
10
1個
タップなし
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
スチール
10
1個
タップなし
締結部品セット
座金組み込み六角穴付ボルト
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
728509
( 560 )
在庫品1日目当日出荷可能
838586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
778544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
838586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスと高い締結力を両立したブラケット。
【特長】
・アルミダイカスト製、表面処理は焼付塗装シルバー。
・ボルト、ナットセットはBNH、CNH、BNHS、CNHSから選択可能。
・側面パネルを取り付けるためのタップ加工あり、無しを選択可能。(タップ加工は片側のみ)
・接合部に止めねじを使用することによりフレームの表面被膜を削りアースを取る。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4シリーズ アースブラケット ABLE-40-4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4シリーズ アースブラケット ABLE-40-4
M4シリーズ アースブラケット ABLE-20-4
M4シリーズ デルタブラケット ABLD-40-4
M8シリーズ アースブラケット ABLE-40-8
M4シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-20-4
M4シリーズ デルタブラケット ABLD-20-4
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格598-460 -258 -758 -448 -96 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
適用フレーム幅(mm)402040402020
適用溝数2列溝1列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択両側突起付き両側突起付き両側突起付き両側突起付き突起なし両側突起付き
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング