17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

長ナット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

長ナット 外形図

製品仕様

型番材質表面処理適用フレームネジサイズ質量(g/piece)
NSL-06SS400相当三価クロメートシルバーM6M616.3
NSL-08SS400相当三価クロメートシルバーM8M837.3

規格表

長ナット 規格表

使用例

長ナット 使用例

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
50
10
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
70
13.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】スチール製【ナット種類】長ナット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長ナットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
設備の治具のフレームとして
4
満足度:4.0
組み立てやすいのでアルミフレームを選定しており、組み立ての際の付属部品としてこの商品、ナットホルダーなどを使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。
締結付帯部品として利用
4
満足度:4.0
外販装置の骨子として利用のベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級に対する組み立て時締結付帯部品として使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長ナット
【クリーン洗浄品】6シリーズ_アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ
メーカーエヌアイシ・オートテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格698------
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目6日目6日目6日目
ナット種類長ナット長ナット長ナット長ナット長ナット長ナット
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質-----
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング