17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ

通常単価(税別)
50127
税込単価
55140
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的な先入れナットとナットホルダーのセット。【特長】・ナットの材質はステンレス製(SUSXM7)、ナ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NSMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)

四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)

四角ナット

NHシリーズ(-GRグリーン)/NHシリーズ(-REレッド)

ナットホルダー NHシリーズ

ナットホルダー

製品仕様

NSMSシリーズ(ステンレス製/カジリ防止付)

材質表面処理
SUS XM7相当無し

NHシリーズ(-GRグリーン)/NHシリーズ(-REレッド)

材質
ポリアセタール[POM]グリーン・レッド

規格表

適用フレームネジサイズ型式質量
(g/set)
M4M3NHGS-04-3(グリーン)1.2
NHRS-04-3(レッド)
M4NHGS-04(グリーン)1.2
NHRS-04(レッド)
M6M3NHGS-06-3(グリーン)3.1
NHRS-06-3(レッド)
M4NHGS-06-4(グリーン)3.1
NHRS-06-4(レッド)
M5NHGS-06-5(グリーン)2.8
NHRS-06-5(レッド)
M6NHGS-06(グリーン)2.6
NHRS-06(レッド)
M8M4NHGS-08-4(グリーン)7.9
NHRS-08-4(レッド)
M5NHGS-08-5(グリーン)7.8
NHRS-08-5(レッド)
M6NHGS-08-6(グリーン)7.5
NHRS-08-6(レッド)
M8NHGS-08(グリーン)6.9
NHRS-08(レッド)

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M3
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M3
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M4
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M4
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M5
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M6
グリーン
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M3
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M3
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M4
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M5
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M4
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M5
レッド
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M6
レッド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
53
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的な先入れナットとナットホルダーのセット。
【特長】
・ナットの材質はステンレス製(SUSXM7)、ナットホルダーはポリアセタール製。
・各種フレームに適合。
・ねじ穴も選択可能。
・ナットホルダーがセット。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
梱包機の架台に使用しました
3
満足度:3.0
梱包機の架台に、ベーシックフレームを使用しました。ナット部品には、ナットとホルダーがセットになった先入れタイプの四角ナッ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズとM6シリーズとM8シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NHGS・NHRSシリーズ
四角ナットセット NHGS・NHRSシリーズ(ステンレス製・カジリ防止付)
ナット(ステンレス製カジリ防止付)
四角ナット NSMSシリーズ(ステンレス製カジリ防止付)
後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
フランジ付ナット(ステンレス製カジリ防止付)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格50-2,197 -73848 -84858 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット後入れナットフランジ付ナット
機能ナット・ストッパセットナット・ストッパセットカジリ防止付カジリ防止付ロック付カジリ防止付
材質ステンレスステンレスSUS304SUSXM7ステンレスSUSXM7
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング