メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材。【ナット種類】先入れナット【材質】SUS XM7相当

※ナットホルダーとセットでご使用下さい。
| 型式 | 適用フレーム | ネジサイズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSMS-04-3 | M4 | M3 | 8 | 8 | 3.2 | 1.1 |
| NSMS-04-4 | M4 | 8 | 8 | 3.2 | 1.1 | |
| NSMS-06-3 | M6 | M3 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| NSMS-06-4 | M4 | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| NSMS-06-5 | M5 | 10 | 10 | 5 | 2.7 | |
| NSMS-06-6 | M6 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | |
| NSMS-08-4 | M8 | M4 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.6 |
| NSMS-08-5 | M5 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.5 | |
| NSMS-08-6 | M6 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.2 | |
| NSMS-08-8 | M8 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 6.6 |
※ステンレス製のボルトを使用する際に生じる「齧り“カジリ”(焼き付き)」を防ぐために、ナットにカジリ防止剤を塗布してあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71円 ( 78円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
112円 ( 123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円 ( 79円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~