17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アンカープレート

通常単価(税別)
478488
税込単価
526537
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材※商品画像はアクセサリーの集合画像になっております。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アンカープレート 外形図

上記イラストはCLAP-60
※( )内の数値はCLAP-120です。

製品仕様

型番材質表面処理質量対応キャスター
CLAP-60SPCC三価クロメート60gCLP-60
CLAP-12075gCLP-120/CLB-120U/CLBS-120U

注意・禁止事項

アンカープレート使用時はゴム座が使用出来ません。

型番リスト

表示件数

適用型番

RoHS?最小発注数量
CLP-60
10
1個
CLP-120/CLB-120U/CLBS-120U
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材
※商品画像はアクセサリーの集合画像になっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカープレート
アンカーブラケット(SS400)
AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A
ゴム座
ゴムクッション
SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
通常価格478-1,197 -2,197118 -1511,527 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類取付・固定用金具-----
材質SPCC-----
表面処理三価クロメート-----

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング