メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材になります。【仕様】長さ95mm、幅60mm












LFF-16専用
| - | 材質 | 色 | 許容荷重 | 表面処理 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFP-08 | [1] 軟鋼線材 [SWRM] [2] ナイロン [PA] | シルバー | 1100N | - | 20g |
| LFN-08 | [1] SS400 [2] クロロプレンゴム [CR] | ブラック | 2500N | - | 80g |
| LFNF-08 | [1] SUS304 [2] アルミニウム合金 [AL] | シルバー | 1500N | - | 52g |
| LFP-06 | [1] 軟鋼線材 [SWRM] [2] ナイロン [PA] | シルバー | 600N | - | 11g |
| LFNF-06-43 | [1] SUS304 [2] アルミニウム合金 [AL] | シルバー | 1000N | - | 25g |
| LFNF-06-63 | [1] SUS304 [2] アルミニウム合金 [AL] | シルバー | 1000N | - | 29g |
| LFNS-12 | [1] SUS304 [2] クロロプレンゴム [CR] | [1] シルバー [2] ブラック | 3000N | - | 160g |
| LFN-16 | [1] SS400 [2] クロロプレンゴム [CR] | ブラック | 3000N | - | 258g |
| LFS60-16 | [1] [2] SUS304 | シルバー | 5000N | - | 345.5g |
| LFF-16 | [1] SS400相当 [2] SS400(鍛造) | シルバー | 5000N | - | 480g |
| LFF-16C | [1] SS400相当 [2] SS400(鍛造) | シルバー | 3000N | - | 423g |
| LFAP-16 | SPCC | - | - | 三価クロメート | 107g |
| レベリングフット型式 | タップ深さ | |
|---|---|---|
| M6 | LFP-06 | 15mm |
| LFNF-06-43 | 30mm | |
| LFNF-06-63 | 50mm | |
| M8 | LFP-08 | 18mm |
| LFN-08 | 60mm | |
| LFNF-08 | 50mm | |


レベリングフットベース使用時


台座部分をカットしたため取付可能。
ピンク部分が干渉し合ってしまい、取付不可能。
AFS-3060L-6を横に並べて使用する場合はLFF-16Cを使用してください。
※LFF-16を使用した場合取付できません。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
938円 ( 1,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~