メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材になります。【ナット種類】先入れナット【仕様】SWCH相当

| 型 式 | 適用フレーム | ネジサイズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSM-04-3 | M4 | M3 | 8 | 8 | 3.2 | 1.2 |
| NSM-04-4 | M4 | 8 | 8 | 3.2 | 1.1 | |
| NSM-05-5 | コンベア関係用 | M5 | 9 | 9 | 4 | 1.7 |
| NSM-06-3 | M6 | M3 | 10 | 10 | 5 | 3.2 |
| NSM-06-4 | M4 | 10 | 10 | 5 | 3.1 | |
| NSM-06-5 | M5 | 10 | 10 | 5 | 2.9 | |
| NSM-06-6 | M6 | 10 | 10 | 5 | 2.6 | |
| NSM-08-4 | M8 | M4 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.9 |
| NSM-08-5 | M5 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.7 | |
| NSM-08-6 | M6 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 7.3 | |
| NSM-08-8 | M8 | 13.7 | 13.7 | 6.5 | 6.4 |
※ナットホルダーとセットでご使用下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~