17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ

通常単価(税別)
148200
税込単価
163220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種フレームに適合可能なナット。【特長】・ナットの材質はスチール製(三価クロメート)、ナットホルダーは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NAMTシリーズ(スチール製)

後入れナット NAMTシリーズ(スチール製)

後入れナット

NHAシリーズ

ナットホルダー NHAシリーズ

ナットホルダー

製品仕様

-材質表面処理
スチール製SWRM相当三価クロメートシルバー
材質
M4:ポリエチレン[PE]
M6 M8:ポリプロピレン[PP]
M4 M6 M8:ナチュラル

規格表

適用フレームネジサイズ型式質量
(g/set)
M4M3NAST-04-32.4
M4NAST-042.3
M6M3NAST-06-38.5
M4NAST-06-48.2
M5NAST-06-57.9
M6NAST-067.6
M8M4NAST-08-411.3
M5NAST-08-510.9
M6NAST-08-610.5
M8NAST-089.2

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M3
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M3
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M4
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M5
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種フレームに適合可能なナット。
【特長】
・ナットの材質はスチール製(三価クロメート)、ナットホルダーはポリアセタール製。
・組立済みのフレームに増設等を行う場合にフレームを解体無しでナットの挿入が可能。
・ねじ穴も選択可能。
・ナットホルダーがセット。
・FA装置の構造部材。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズのレビュー
2.8平均満足度:2.810件のレビュー
計測器用フレーム
1
満足度:1.0
残念なことに、ねじの噛みはじめが悪すぎる。 ねじ4本のプレート固定をするのに、 何度も付けたり外したり、無駄な時間を費や...もっと読む
4人が参考にしています。
便利
4
満足度:4.0
製品の完成後に仕様変更や追加が多いため後入れナットを利用しています。他メーカーのものと比較したことがないため☆4つにしま...もっと読む
2人が参考にしています。
アルミフレームに位置決めブロック取付
2
満足度:2.0
社外の製品にNICのフレームが使われており、そのフレームに部品取り付けするために後入れナットを使用しました。 正面から作...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 より分かりやすい取り付け手順の資料掲載と商品の改良につき 弊社およびメーカで検討をさせていただきます。

1人が参考にしています。
取付
4
満足度:4.0
取り付けに時間がかかりましたが納期が早かったので選んでみました。
0人が参考にしています。
アルミフレームに
3
満足度:3.0
取り付けに少し苦労しました。もう少し簡単に取り付けられると飯野ですが。 何か工夫すれば簡単にできるのでしょうか。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズとM6シリーズとM8シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ
後入れナットセット(スチール製)
後入れナットセット(アルミ製)
後入れナット NAMTシリーズ(スチール製)
四角ナットセット(スチール製) NHG・NHRシリーズ
ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格148-4,289 -99888 -27 -74 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット先入れナット
機能ナット・ストッパセットナット・ストッパセットナット・ストッパセットスタンダードナット・ストッパセットナット・ストッパセット
材質アルミ
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング