メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ゴムクッション

通常単価(税別)
151
税込単価
166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

衝撃を吸収するゴムクッションです。【材質】(1)SBR(2)SUS430

型番:

GOM-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GOM-04の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
SBR、SUS430
ブラック
高さ(mm)
12
外径(mm)
20
適用シリーズ
M4
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ゴムクッション 外形図

製品仕様

材質(1)SBR
(2)SUS430
質量4g
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
GOM-04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

衝撃を吸収するゴムクッションです。【材質】(1)SBR(2)SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムクッションの型番GOM-04のページです。 型番GOM-04に関する仕様情報を記載しております。
ゴムクッションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定機台のレベルアジャスターの部品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で製作した測定機台に使うレベルアジャスターの部品として購入しました。当初は既成品のレベルアジャスターを探しましたが適...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムクッション
ゴム座
AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A
アンカープレート
アンカーブラケット(SS400)
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格151118 -2,197478 -1,197 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類その他その他----
材質SBR、SUS430エチレンプロピレンゴム----
ブラックグレー----
高さ(mm)12-----
外径(mm)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング