17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

レベリングフット取付ブラケット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M4 ABLH-4020-4-LB

レベリングフット取付ブラケット M4 ABLH-4020-4-LBの外形図

M6 ABLH-6030-6-LB

レベリングフット取付ブラケット M6 ABLH-6030-6-LBの外形図

M8 ABLH-8040-8-LB

レベリングフット取付ブラケット M8 ABLH-8040-8-LBの外形図

製品仕様

-M4
ABLH-4020-4-LB
M6
ABLH-6030-6-LB
M8
ABLH-8040-8-LB
材質A6063S-T5
シルバー
表面処理アルマイト処理
質量25g88g206g
推奨締結部品(別売)CSW-04-12(2ヶ)
NSM-04-4(2ヶ)
NH-04-GR(2ヶ)
CSW-06-20(2ヶ)
NSM-06-6(2ヶ)
NH-06-GR(2ヶ)
CSW-08-25(2ヶ)
NSM-08-8(2ヶ)
NH-08-GR(2ヶ)

適合一覧

フレームブラケットレベリングフット
M4ABLH-4020-4-LBLFN-08 / LFNF-08
M6ABLH-6030-6-LBLFNS-12
M8ABLH-8040-8-LBLFNS-12

使用例

レベリングフット取付ブラケット 取付例

レベリングフット取付ブラケット レベリングフット取付ブラケット 取付例1
レベリングフット取付ブラケット レベリングフット取付ブラケット 取付例2

型番リスト

表示件数

対応シリーズ

取付用M径

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
8
40
40
20
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
12
60
60
30
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
12
80
80
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。レベリングフットの取り付けにご使用いただけます。M4・M6・M8シリーズに対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングフット取付ブラケットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ALフレーム固定
4
満足度:4.0
ALフレームの固定用ブラケットとして使用しました。 固定自体は難なく取り付けが出来ました。 問題点も特にないかと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備周りの安全柵製作時に付帯部品として使用
5
満足度:5.0
溶接ロボットの近接エリアに作業者との隔壁として設けた安全柵製作時に利用のフレーム材タイプ:AFSに対し用途に応じ各種専用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングフット取付ブラケット
キャスターベース
キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)
アルミフレーム用パッド
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミレコフレーム(ユキ技研)ミスミ
通常価格1,297-4,297609 --861 -356 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目
種類その他ベースプレートベースプレートベースプレートその他フットベース
材質アルミスチールアルミアルミアルミ樹脂
表面処理アルマイト処理三価クロメート----
仕様シルバー-----
よく一緒に購入される商品

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング