メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)

型番:

NAMS-10-8-L6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAMS-10-8-L6の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
ねじの呼び M(mm)
M8
機能
ロック付
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
無し
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

後入れナット(アルミ製) 外形図01

製品仕様

製品仕様

材質:SUS XM7相当(本体)
表面処理:無し
※六角穴付止めネジ材質:SUS304/表面処理:無し
※ナットホルダーとセットでご使用下さい。

適用フレームネジサイズ質量(g)
H10M828.5

使用例

使用方法

【H10フレーム用】

後入れナット(アルミ製) 使用例01

(1)後入れナットホルダーをT溝に挿入します。

後入れナット(アルミ製) 使用例02

(2)下図の挿入方法を参照に後入れナットを挿入します。

【挿入方法】

後入れナット(アルミ製) 使用例03

後入れナットホルダーをフレームT溝へ押し込んだ後に、後入れナットを滑り込ませる様にして押し込みます。

商品特長詳細

選定サポート情報

●フレーム種類選定のための基本条件

  • 積載される荷重
  • 許容される変位置
  • まとまった質量が大きな加速度で動く場合は、その条件

※場合によっては搬送時の荷姿や耐震性なども考慮する必要があります。

 

●曲げ剛性比較〈鋼材を目安とした場合〉

  • アルミニウムの縦弾性係数は鋼材の約1/3ですから、断面二次モーメントが3倍の部材が同等の鋼性となります。
    スチール□50mm(t2.3)角パイプとAFS-6060-6は同程度の鋼性になります。
 
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付) 曲げ鋼性比較02

□50×50 ≒ AFS-6060-6

注意・禁止事項

後入れナット(アルミ製) 注意事項01
※左記溝形状に後入れナットは使用出来ません。
 

型番リスト

表示件数
型番
NAMS-10-8-L6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・フレーム組立後にも簡単に挿入できます。
・設計変更等でのブラケットやアクセサリー追加が可能です。
・システム完成後にリミットスイッチやセンサーの取付に対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)の型番NAMS-10-8-L6のページです。 型番NAMS-10-8-L6に関する仕様情報を記載しております。
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)
後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
ナット(ステンレス製カジリ防止付)
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
SF30 フリーナットSオネジ付
SF40・45 フリーナットLオネジ付
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格838848738127266233
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M8M8M10M6M5M6
機能ロック付ロック付カジリ防止付ロック付ショート・回転式導電用
材質ステンレスステンレスSUS304ステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング