メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材になります。【ナット種類】後入れナット【材質】鉄



| 型 式 | 適用フレーム | ネジサイズ | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| NAMT-04-3 | M4 | M3 | 2.3 |
| NAMT-04 | M4 | 2.2 | |
| NAMT-06-3 | M6 | M3 | 8.4 |
| NAMT-06-4 | M4 | 8.1 | |
| NAMT-06-5 | M5 | 7.8 | |
| NAMT-06 | M6 | 7.5 | |
| NAMT-08-4 | M8 | M4 | 11.1 |
| NAMT-08-5 | M5 | 10.7 | |
| NAMT-08-6 | M6 | 10.3 | |
| NAMT-08 | M8 | 9.0 |
※ナットホルダーとセットでご使用下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
149円 ( 164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
149円 ( 164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~