17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

後入れナット(アルミ製)(ロック機能付き)

通常単価(税別)
1,097
税込単価
1,207
通常出荷日:4日目

【特長】・フレーム組立後にも簡単に挿入できます。・設計変更等でのブラケットやアクセサリー追加が可能です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

後入れナット(アルミ製)(ロック機能付き) 外形図

※六角穴付止ネジ付属

製品仕様

材質:A7N01S-T5 表面処理:カラーアルマイト

規格表

適用フレームネジサイズ
(本体色)
型番質量
(g/piece)
H10M4(赤)NAMA-10-4-L411.1
M5(黄)NAMA-10-5-L511.2
M6(緑)NAMA-10-6-L611.3

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
10
1個
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム組立後にも簡単に挿入できます。
・設計変更等でのブラケットやアクセサリー追加が可能です。
・システム完成後にリミットスイッチやセンサーの取付に対応できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後入れナット(アルミ製)(ロック機能付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れナット(アルミ製)(ロック機能付き)
後入れナットセット(アルミ製)(ロック機能付)
後入れナット(アルミ製)
後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)
後入れナットセット(アルミ製)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,0971,197 -968848838998
通常出荷日4日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
機能ロック付ロック付スタンダードロック付ロック付ナット・ストッパセット
材質A7N01S-T5アルミA7N01S-T5ステンレスステンレスアルミ
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング