メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

後入れナット(アルミ製)

型番:

NAMA-10-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAMA-10-6の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
スタンダード
材質
[アルミ] A7N01S-T5
ゆるみ止め
無し
RoHS?
10

商品情報

外形図

後入れナット(アルミ製) 外形図01

製品仕様

製品仕様

材質:A7NO1S-T5
表面処理:カラーアルマイト
※ナットホルダーとセットでご使用下さい。

型番ネジサイズ(本体色)適用フレーム質量(g)
NAMA-10-4M4(赤)H1010.8
NAMA-10-5M5(黄)10.6
NAMA-10-6M6(緑)10.5

使用例

使用方法

【H10フレーム用】

後入れナット(アルミ製) 使用例01

(1)後入れナットホルダーをT溝に挿入します。

後入れナット(アルミ製) 使用例02

(2)下図の挿入方法を参照に後入れナットを挿入します。

【挿入方法】

後入れナット(アルミ製) 使用例03

後入れナットホルダーをフレームT溝へ押し込んだ後に、後入れナットを滑り込ませる様にして押し込みます。

注意・禁止事項

後入れナット(アルミ製) 注意事項01
※左記溝形状に後入れナットは使用出来ません。
 

型番リスト

表示件数
型番
NAMA-10-6

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレーム組立後にも簡単に挿入できます。
・設計変更等でのブラケットやアクセサリー追加が可能です。
・システム完成後にリミットスイッチやセンサーの取付に対応できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後入れナット(アルミ製)の型番NAMA-10-6のページです。 型番NAMA-10-6に関する仕様情報を記載しております。
後入れナット(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後入れナット(アルミ製)
後入れナットセット(アルミ製)
後入れナット(アルミ製)(ロック機能付き)
後入れナットセット(アルミ製)(ロック機能付)
後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格9689981,0971,197 -848838
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズ
機能スタンダードナット・ストッパセットロック付ロック付ロック付ロック付
材質A7N01S-T5アルミA7N01S-T5アルミステンレスステンレス
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング