メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材になります。【材質】SS400【表面処理】三価クロメート

| 型 式 | 適用フレーム | ネジサイズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD-06-5 | M6 | M5 | 10 | 6.2 | 5 | 45° | 2.7 |
| NSD-08-6 | M8 | M6 | 14 | 8 | 6 | 45° | 6 |

上図溝形状の場合に、ご利用下さい。

フレームT溝に挿入後回転させて使用。



ミスミからのコメント
垂直方向のアルミフレームで、本商品を固定用として使うために、ご購入いただいたかと存じますが、本来の使用用途としては、水平方向で使う事が想定されています。ご希望に添えず申し訳ございません。また垂直方向で使う想定の商品は、現状取り扱いがございません。今後の商品開発の参考とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~