メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナットホルダー(H10フレーム用)

型番:

NH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NH-10の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れストッパ
シリーズ
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
機能
樹脂ストッパ
材質
[樹脂] PP
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ナットホルダー(H10フレーム用) 外形図01

製品仕様

材質:ポリプロピレン(PP)
色:ナチュラル

適用フレームネジサイズ質量(g)
H10M100.6

型番リスト

表示件数
型番
NH-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NSMS-10-10のナットとセットでご使用いただけるナットホルダーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットホルダー(H10フレーム用)の型番NH-10のページです。 型番NH-10に関する仕様情報を記載しております。
ナットホルダー(H10フレーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットホルダー(H10フレーム用)
【クリーン洗浄品】10シリーズ_アルミフレーム用先入れナット
SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当
SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当
SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当
SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当
メーカーエヌアイシ・オートテックミスミSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格19-1,082 -561 -767 -86
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ナット種類先入れストッパ先入れナット長ナット長ナット長ナット後入れナット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能樹脂ストッパ-スタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質PP-S10C相当S10C相当S10C相当S10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング