17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダブルナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 外形図01

六角穴付止ネジ(ステンレス製)

製品仕様

製品仕様

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 製品仕様01
 
型番ネジサイズ質量(g/set)
NSWS-04M42.5
NSWS-06M66.1
NSWS-08M815.6

六角穴付止ネジ(ステンレス製)

単位:mm
ネジサイズネジピッチD(最大)CB(最小)
M40.721.52
M61.0323
M81.25534

使用例

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 使用例02

(1)四角ナット2ヶとダブルナットホルダーを重ねフレームのT溝に挿入

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 使用例03

(2)一方の四角ナットを六角穴付止ネジで固定する

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 使用例04

(3)締結部品等で接合

六角穴付止ネジ使用例

ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き) 使用例01

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
M4
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

四角ナット2個+ダブルナットホルダー+六角穴付止ネジのセット商品です。【特長】一方のナットを止ネジで固定して位置を決め、締結部品でパネル等の接合が行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止)(ロック機能付)
後入れナット(ステンレス製カジリ防止付)(ロック機能付)
ナット(ステンレス製カジリ防止付)
ダブルナットセット(スチール製)(ロック機能付き)
後入れナットセット(アルミ製)(ロック機能付)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格118-84883873874 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
ナット種類先入れナット後入れナット後入れナット先入れナット先入れナット後入れナット
機能ナット・ストッパセットロック付ロック付カジリ防止付ナット・ストッパセットロック付
材質ステンレスステンレスステンレスSUS304アルミ
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング