メカニカル部品技術窓口
四角ナット2個+ダブルナットホルダー+六角穴付止ネジのセット商品です。【特長】一方のナットを止ネジで固...
詳細を確認
六角穴付止ネジ(ステンレス製)

| 型番 | ネジサイズ | 質量(g/set) |
|---|---|---|
| NSW-04 | M4 | 2.5 |
| NSW-06 | M6 | 6.3 |
| NSW-08 | M8 | 15.2 |
| ネジサイズ | ネジピッチ | D(最大) | C | B(最小) |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 |
| M6 | 1.0 | 3 | 2 | 3 |
| M8 | 1.25 | 5 | 3 | 4 |

(1)四角ナット2ヶとダブルナットホルダーを重ねフレームのT溝に挿入

(2)一方の四角ナットを六角穴付止ネジで固定する

(3)締結部品等で接合

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):36円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~