17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

L型ナット

通常単価(税別)
208308
税込単価
229339
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

M6・M8シリーズで使用できます。【材質】SS400相当【処理】三価クロメート

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NLM-06

NLM-06-1/NLM-08-1

NLM-06-2/NLM-08-2

L型ナット NLM-06外形図
L型ナット NLM-06-1/NLM-08-1外形図
L型ナット NLM-06-2/NLM-08-2外形図

製品仕様

型番材質表面処理適用フレームネジサイズ質量(g/piece)
NLM-06SS400相当三価クロメートシルバーM6M624.6
NLM-06-1SS400相当三価クロメートシルバーM6M617.8
NLM-08-1SS400相当三価クロメートシルバーM8M831.7
NLM-06-2SS400相当三価クロメートシルバーM6M635.8
NLM-08-2SS400相当三価クロメートシルバーM8M856.8

規格表

NLM-06

NLM-06-1/NLM-08-1

NLM-06-2/NLM-08-2

L型ナット NLM-06規格表
L型ナット NLM-06-1/NLM-08-1規格表
L型ナット NLM-06-2/NLM-08-2規格表

使用例

L型ナット 使用例

型番リスト

表示件数

シリーズ

ねじの呼び M

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
50
50
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
37
37
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
M6
67
67
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
M8
80
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
5日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M6・M8シリーズで使用できます。【材質】SS400相当【処理】三価クロメート

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ナット
SF40・45 アフターナットL(後入れ)
SF40・45 TナットL(先入れ)
SF40・45 EasyナットL(後入れ)
SF40・45 SアフターナットL(後入れ)
SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)
メーカーエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格208-7562 -81 -12230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
機能スタンダードスタンダードスタンダードボールばね付導電用ショート・回転式
材質S10C相当S10C相当S10C相当ステンレスナイロン6
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング