17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグネットキャッチベース

通常単価(税別)
338517
税込単価
372569
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

マグネットキャッチベースFA装置の構造部材・材質:A6N01S-T5・質量:36.2g・表面処理:アル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。お求めの型番に関して、カタログの商品画像を確認の上ご購入ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MP-20120-4

マグネットキャッチベース MP-20120-4外形図

製品仕様

MP-20120-4

材質A6N01S-T5
質量36.2g
表面処理アルマイト・クリア塗装

使用例

MP-20120-4取付例

マグネットキャッチベース MP-20120-4取付例

商品イメージ

型番リスト

表示件数

材質

吸着力

(N)

表面処理

適用シリーズ

RoHS?最小発注数量
A6N01S-T5
-
アルマイト・クリア塗装
M4/M6
10
1個
SPCC
10
三価クロメート
-
10
1個
A6063S-T5
30
アルマイト処理
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
6日目

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチベースFA装置の構造部材・材質:A6N01S-T5・質量:36.2g・表面処理:アルマイト・クリア塗装

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。お求めの型番に関して、カタログの商品画像を確認の上ご購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチベース
【クリーン洗浄品】打掛錠
セーフティスイッチキットB
マグネットキャッチセット
ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)
マグネットキャッチ取付プレート単品
メーカーエヌアイシ・オートテックミスミSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格338--4,458968 -14,032352
通常出荷日在庫品1日目〜3日目9日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
商品選択マグネットキャッチセーフティドアスイッチマグネットキャッチセーフティドアスイッチマグネットキャッチ

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング