17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 適用シリーズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチセット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DMCS-04

マグネットキャッチセット DMCS-04外形図

DMCS-68

マグネットキャッチセット DMCS-68外形図

製品仕様

型番材質表面処理質量吸着力
DMCS-04(1)(3)SPCC
(2)ABS樹脂[ABS]
(1)ニッケルメッキ
(3)三価クロメート
(1)5g
(2)10g
(3)30g
10N
DMCS-68(1)(3)SPCC
(2)ABS樹脂[ABS]
(1)ニッケルメッキ
(3)三価クロメート
(1)20g
(2)22g
(3)77g
30N

使用例

DMCS-68取付例

マグネットキャッチセット DMCS-68取付例

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

適用シリーズ

RoHS?最小発注数量
10
M4
10
1個
30
M6/M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,064
( 1,170 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチセットFA装置の構造部材・材質:(1・3)SPCC(2)ABS樹脂[ABS]・表面処理:(1)ニッケルメッキ(3)三価クロメート・吸着力:10N/30N

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチセット
マグネットキャッチスペーサ
ステンレスラッチ
マグネットキャッチ用受座
マグネットキャッチ DMCタイプ
パネル取付用マグネットキャッチ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格968-6182,097288328 -598
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
材質SPCC,ABSA6063S-T5SUS304SUS430--
表面処理三価クロメートアルマイト光沢研磨-なし-

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング