メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネットキャッチスペーサ

通常単価(税別)
618
税込単価
680
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネットキャッチスペーサFA装置の構造部材・材質:A6063S-T5・表面処理:アルマイト処理・質量...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MSA-4517
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSA-4517の仕様・寸法情報

商品選択
マグネットキャッチ
材質
A6063S-T5
吸着力(N)
30
表面処理
アルマイト
適用シリーズ
M4/M8
RoHS?
10

商品情報

外形図

マグネットキャッチスペーサ 外形図

製品仕様

材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
質量19.3g

付属部品

BCSS-04-15:(2ヶ)

使用例

・枠M8 扉M4 にCMCS-D10を取付する場合にご使用ください。

マグネットキャッチスペーサ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
MSA-4517
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチスペーサFA装置の構造部材・材質:A6063S-T5・表面処理:アルマイト処理・質量:19.3g・RoHS10対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチスペーサの型番MSA-4517のページです。 型番MSA-4517に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチスペーサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチスペーサ
ステンレスラッチ
マグネットキャッチセット
マグネットキャッチ用受座
クリーンマグネットキャッチ
マグネットキャッチ DMCタイプ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格6182,097968 -288998 -328 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
材質A6063S-T5SUS304SPCC,ABSSUS430--
吸着力(N)30--3030-
表面処理アルマイト光沢研磨三価クロメート--なし
適用シリーズM4/M8M6----

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング