17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マグネットキャッチ DMCタイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マグネットキャッチ DMCタイプ 外形図01

DMC-5017

マグネットキャッチ DMCタイプ 外形図02

DMC-6018

 
マグネットキャッチ DMCタイプ 外形図03

DMC-4317

マグネットキャッチ DMCタイプ 外形図04

DMC-5324

製品仕様

型番材質質量(g)吸着力(N)適用シリーズ
DMC-5017PBT樹脂28.224M4
DMC-6018ポリエチレン〔PE〕4024M4、M6

【推奨締結部品(別売)】

〈DMC-5017〉
APB-03-08(2ヶ)、FCS-03-06(2ヶ)

〈DMC-6018〉
M4シリーズ取付用…APB-03-08(2ヶ)、FCS-03-06(2ヶ)
M6シリーズ取付用…APB-03-08(2ヶ)、FCS-03-10(2ヶ)

 
型番材質表面処理質量(g)吸着力(N)
DMC-4317(1)SPCC
(2)ABS樹〔ABS〕
(1)ニッケルメッキ(1)5
(2)10
10
DMC-5324(1)20
(2)22
30

型番リスト

表示件数

材質

吸着力

(N)

適用シリーズ

RoHS?最小発注数量
ABS樹脂
10
-
10
1個
ポリプロピレン[PP]
20
M4
10
1個
ABS樹脂
30
-
10
1個
ポリプロピレン[PP]
24
M4/M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチ DMCタイプFA装置の構造部材・材質:PBT樹脂/ポリエチレン〔PE〕・質量:28.2g/40g・吸着力:24N

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ DMCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ DMCタイプ
マグネットキャッチセット
ステンレスラッチ
マグネットキャッチスペーサ
エコノミータイプ 強力マグネットキャッチ40
マグネットキャッチ40
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格328-968 -2,097618256 -346 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
表面処理なし三価クロメート光沢研磨アルマイト--

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング