17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット

通常単価(税別)
368978
税込単価
4051,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

端面に45°切断したフレームを45°に固定するために使うブラケット。【特長】・フレームの外側を固定。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M4シリーズ

ABV-4515-4の外形図

ABV-4515-4

ABV-4515-4の外形図

ABV-4535-4

M6シリーズ

ABV-4525-6の外形図

ABV-4525-6

ABV-4555-6の外形図

ABV-4555-6

製品仕様

ABV-4515-4の外観 シルバー

ABV-4515-4の外観

  • 表面処理:アルマイト処理
  • シルバー
 

M4シリーズ

  • 質量
    ABV-4515-4:7g/ABV-4535-4:16g

M6シリーズ

  • 質量
    ABV-4525-6:34g/ABV-4555-6:75g

オプション内容

■ABV-4515-4

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-04-10(2ヶ)NSM-04-4(2ヶ)NH-04-GR(2ヶ)
BNHSAPBS-04-10(2ヶ)NSMS-04-4(2ヶ)NH-04-GR(2ヶ)

■ABV-4535-4

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-04-10(4ヶ)NSM-04-4(4ヶ)NH-04-GR(4ヶ)
BNHSAPBS-04-10(4ヶ)NSMS-04-4(4ヶ)NH-04-GR(4ヶ)

■ABV-4525-6

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-18(2ヶ)NSM-06-6(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)
BNHSAPBS-06-18(2ヶ)NSMS-06-6(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)

■ABV-4555-6

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-18(4ヶ)NSM-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)
BNHSAPBS-06-18(4ヶ)NSMS-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)

使用例

取付例

ABV-4515-4の取付例

ABV-4515-4

ABV-4525-6の取付例

ABV-4525-6

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

仕様

(mm)

オプション(締結部品セット)

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
単品
15
-
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
締結部品セット
15
BNH
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
締結部品セット
15
BNHS
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
単品
25
-
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
締結部品セット
25
BNH
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
締結部品セット
25
BNHS
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
単品
35
-
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
締結部品セット
35
BNH
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
締結部品セット
35
BNHS
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
単品
55
-
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
締結部品セット
55
BNH
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
締結部品セット
55
BNHS
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

端面に45°切断したフレームを45°に固定するために使うブラケット。
【特長】
・フレームの外側を固定。
・材質はアルミ製(A6063S-T5)。
・ボルト、ナットセットでBNH、CNH、BNHS、CNHSあり。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉との干渉を防ぐために
4
満足度:4.0
狭い制御盤にサーボアンプを取り付ける際にコネクタが前から飛び出しています。扉に干渉するためアルミフレームと45度ブラケッ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフレームの適応シリーズを教えてください。
A
M4シリーズとM6シリーズです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4シリーズ・M6シリーズ 45°ブラケット
M4シリーズ・M6シリーズ 135°ブラケット
M6シリーズ・M8シリーズ Vブラケット(45°)
マルチエンドコネクタ
ターンブラケット45A/45B
Line6 アングルヒンジ6(L6-AHI)
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)イマオコーポレーション
通常価格368-340 -842 -1,597 -888 -3,570
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
角度45度135度45度フリーフリーフリー
材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5亜鉛ダイカスト--
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理焼付塗装--
よく一緒に購入される商品

角度付ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング