17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

六角穴付特殊ボルト ECCSシリーズ(スチール製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

六角穴付特殊ボルト 外形図

製品仕様

材質:SCM435
表面処理:三価クロメート
強度区分:10.9
色:シルバー

規格表

型番ネジ
サイズ
ネジ
ピッチ
DCHBl長さ(L)質量
(g/piece)
最大
(基準寸法)
最大最小最大
(基準寸法)
最小最大
(基準寸法)
最小
ECCS-04-16M40.75.55.682.8732.862.52.5210161.6
ECCS-06-19M618.58.724.5854.8244.0211194.9
ECCS-08-28M81.251010.225.7265.7055.02172811.4

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
16
10
1個
6
19
10
1個
8
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
6日目
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
6日目

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。【材質詳細】SCM435【表面処理】三価クロメート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付特殊ボルト ECCSシリーズ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付特殊ボルト ECCSシリーズ(スチール製)
極高頭六角穴付ボルト
六角穴付止ネジ
極低頭六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ねじ
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミ
通常価格61-25829218 --45 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし----
材質スチールステンレス----
詳細材質SCM435SUS304相当----
取付穴形状六角穴六角穴----
入数1個1個----
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング