17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付止ネジ

通常単価(税別)
29
税込単価
32
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・FA装置の構造部材になります。【材質】SUS304になります。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
5
10
1個
4
12
10
1個
5
12
10
1個
6
8
10
1個
6
12
10
1個
8
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】SUS304になります。

商品情報

外形図

六角穴付止ネジ 外形図

製品仕様

型番材質表面処理ネジサイズ長さ(L)(mm)質量(g/piece)
SHRS-04-05SUS304無しM450.3
SHRS-04-12120.8
SHRS-05-12M5121.2
SHRS-06-08M681.0
SHRS-06-12121.6
SHRS-08-10M8102.2

規格表

六角穴付止ネジ 規格表

使用例

六角穴付止ネジ 使用例
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止ネジのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ギアの止ねじ
5
満足度:5.0
少量から購入できて、かつ安価で即納なので大変便利に感じております。
0人が参考にしています。
冶具用
5
満足度:5.0
必要な時に必要な数だけ注文できて、次の日に来る、とても便利と重宝させて頂いています。
0人が参考にしています。
外販装置組み立てに際し各所に使用
5
満足度:5.0
実装環境(スペースや防錆、耐強度等)を鑑み各種ステンレス製商品を使い分けしており型番:SHRS-08-10も当該品の一つ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付止ネジ
六角穴付特殊ボルト ECCSシリーズ(スチール製)
極低頭六角穴付ボルト
極高頭六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ねじ
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミ
通常価格2961 -218 -258-45 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
取付穴形状六角穴-----
基本形状止めねじ-----
材質ステンレス-----
表面処理なし-----
入数1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング