メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

極高頭六角穴付ボルト

型番:

HCSS35-06-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCSS35-06-21の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
21
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304相当
取付穴形状
六角穴
入数
1個
強度区分
A2-70
材質詳細
SUS304相当
RoHS?
10

商品情報

外形図

極高頭六角穴付ボルト 外形図

製品仕様

材質表面処理強度区分
ステンレス製 SUS304相当無しA2-70

規格表

極高頭六角穴付ボルト 規格表

使用例

極高頭六角穴付ボルト 使用例図

※市販のレンチで締結が可能です。
   ボルト挿入の際、落下しません。

型番リスト

表示件数
型番
HCSS35-06-21
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】SUS304相当です

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極高頭六角穴付ボルトの型番HCSS35-06-21のページです。 型番HCSS35-06-21に関する仕様情報を記載しております。
極高頭六角穴付ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極高頭六角穴付ボルト
サンロック
なべタッピングガイド5
アルミボルトM8.5×23
極低頭六角穴付ボルト
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
メーカーエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格258381246218 -45 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
ねじの呼び(M)6--8.5--
長さL(mm)21-----
材質ステンレス--アルミニウム--
詳細材質SUS304相当-----
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング