17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

座グリキャップ

通常単価(税別)
2428特別価格
税込単価
2631特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

・FA装置の構造部材になります。【材質】硬質ポリエチレン[HDPE]

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CBC-04

CBC-06

CBC-08

座グリキャップ CBC-04外形図
座グリキャップ CBC-06外形図
座グリキャップ CBC-08外形図

製品仕様

型番材質質量
CBC-04硬質ポリエチレン[HDPE]ブラック0.2g
CBC-060.3g
CBC-080.5g

使用例

取付例

座グリキャップ 取付例

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
4日目
2819
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】硬質ポリエチレン[HDPE]

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座グリキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座グリキャップ
オイルパンキャップ
SPシリーズ エンドキャップ
フレームキャップN3030
エンドキャップ205用
フレームキャップ30・30・R
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)SUS(エスユーエス)
通常価格24-428 -273 -221294272
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
キャップ種類R形状R形状-正方形長方形R形状
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めねじ止めキャップ止め
材質樹脂樹脂樹脂ポリアミドナイロン6ポリアミド
ブラックブラックブラック---
材質詳細硬質ポリエチレン[HDPE]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]---
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング