17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

M4シリーズ エンドキャップ

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECP-1020-4(ブラック)

ECP-1020-4(ブラック)の外形図

質量 0.7g
取付形状 Aタイプ

ECP-1040-4(ブラック)

ECP-1040-4(ブラック)の外形図

質量 1.5g
取付形状 Bタイプ

ECP-1060-4

ECP-1060-4の外形図

質量 2.1g
取付形状 Bタイプ

ECP-2020-4(ブラック)/ECP-2020-4-GY(グレー)

ECP-2020-4(ブラック)/ECP-2020-4-GY(グレー)の外形図

質量 1.1g
取付形状 Bタイプ

ECP-2040-4(ブラック)/ECP-2040-4-GY(グレー)

ECP-2040-4(ブラック)/ECP-2040-4-GY(グレー)の外形図

質量 2.0g
取付形状 Bタイプ

ECP-2060-4(ブラック)

ECP-2060-4(ブラック)の外形図

質量 3.5g
取付形状 Bタイプ

ECP-4040-4(ブラック)/ECP-4040-4-GY(グレー)

ECP-4040-4(ブラック)/ECP-4040-4-GY(グレー)の外形図

質量 5.1g
取付形状 Bタイプ

ECP-4060-4(ブラック)

ECP-4060-4(ブラック)の外形図

質量 9.4g
取付形状 Bタイプ

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

使用例

取付形状(Aタイプ)

取付形状(Aタイプ)

取付形状(Bタイプ)

取付形状(Bタイプ)

型番リスト

表示件数

キャップ種類

フレームサイズ

取付形状

仕様

RoHS?最小発注数量
長方形
10×20
Aタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
10×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
10×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
20×20
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
20×20
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
20×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
長方形
20×40
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
20×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
40×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
正方形
40×40
Bタイプ
グレー
-
10
1個
長方形
40×60
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
[3面] 多面
20×20
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
R形状
20×20
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
L・R形状
40×40
Bタイプ
ブラック
-
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
30度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
45度
10
1個
角度つき
-
Bタイプ
ブラック
60度
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95
( 105 )
4日目
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
5日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレーム端面を保護するキャップ。
【特長】
・材質はABS樹脂。
・色はブラックとグレーから選択可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバーの部材。
・作業台用の部材。
・架台用の部材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4シリーズ エンドキャップのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
フレーム角処理
4
満足度:4.0
アルミフレームの角は鋭利な為、安全観点で当製品を購入いたしました。 取り付けははめ込みのみで簡便でした。
1人が参考にしています。
アルミフレームの端の取り付けに使用
5
満足度:5.0
製作した台車のフレームに使用しました。フレームにフィットしてとても良かったです。機会があればまた、購入したいと考えており...もっと読む
0人が参考にしています。
設備
3
満足度:3.0
自社設備にあるアルミフレームのキャップとして購入・使用しています。アルミフレームの端が加工時のままだと、触れただけでけが...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの角処理
5
満足度:5.0
アルミフレームの角処理に使用しました。取付けもはめ込むだけで簡単でした。
0人が参考にしています。
アルミフレームエンドキャップ
2
満足度:2.0
樹脂製の為か爪が弱く緩みやすいし、位置決めも悪くフレームのエンドが手に当たり痛い事あある。センタービス留めタイプに変更し...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有させて頂き、商品開発・改善検討の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q必要ですか
A
端面はご利用者の怪我の原因になるため、露出箇所にはご使用を推奨しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4シリーズ エンドキャップ
M6シリーズ エンドキャップ
H10シリーズ エンドキャップ
オイルパンキャップ
M8シリーズ エンドキャップ
SPシリーズ エンドキャップ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格95-194 -209 -428 -238 -273 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ--
固定方法キャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止めキャップ止め
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]ABS樹脂[ABS]ABS樹脂[ABS]

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング