17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
    • イエロー系
    • ブラック系
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルファコンベア フェースライナー

通常単価(税別)
498
税込単価
548
通常出荷日:4日目

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS]

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルファコンベア フェースライナー 外形図

製品仕様

型番材質質量
FRC-0620-6-BKABS樹脂[ABS]ブラック58.8g/本
FRC-0620-6-YEイエロー

使用例

アルファコンベア フェースライナー 使用例

取付例

アルファコンベア フェースライナー 取付例

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
[ブラック系] ブラック
10
1個
[イエロー系] イエロー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
4日目
498
( 548 )
4日目

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ABS樹脂[ABS]

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファコンベア フェースライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファコンベア フェースライナー
アクセサリー フェースライナー
フェースストライプ
スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム
スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム
スロットキャップS
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
通常価格498348 -368 ---394 -
通常出荷日4日目3日目3日目〜4日目4日目3日目〜
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ--エヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)
材質ABS樹脂ABS樹脂ポリエチレン[PE]A6063S-T5A6063S-T5ポリエチレン
定尺2000mm2000mm2000mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング