17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

フェースストライプ【1~50個入り】

通常単価(税別)
36825,970
税込単価
40528,567
通常出荷日:3日目~8日目

FA装置の構造部材になります。【材質】ポリエチレン[PE]【定尺】2000mm

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M4 溝カバー用・3mmパネル取付用

フェースストライプ【1~50個入り】 M4 溝カバー用・3mmパネル取付用外形図

M6 溝カバー用・5mmパネル取付用

フェースストライプ【1~50個入り】 M6溝カバー用・5mmパネル取付用外形図

M8 溝カバー用

フェースストライプ【1~50個入り】 M8 溝カバー用外形図

M8 5mmパネル取付用

フェースストライプ【1~50個入り】 M8 5mmパネル取付用外形図

H10 溝カバー用

フェースストライプ【1~50個入り】 H10溝カバー用外形図

規格表

-M4
溝カバー用
3mmパネル取付用
M6
溝カバー用
5mmパネル取付用
M8
溝カバー用
M8
5mmパネル取付用
H10
溝カバー用
材質ポリエチレン [PE]
定尺2000mm
質量17g/本21g/本60g/本80g/本58g/本

使用例

FS2-04 / FS2-06 / FS2-08 溝埋め例

フェースストライプ【1~50個入り】 FS2-04 / FS2-06 / FS2-08 溝埋め例

FS2-10 溝埋め例

フェースストライプ【1~50個入り】 FS2-10 溝埋め例

塩ビ / PET / アクリル / ポリカ 取付例

フェースストライプ【1~50個入り】 塩ビ / PET / アクリル / ポリカ 取付例

型番リスト

表示件数

フレームシリーズ

仕様

入数

RoHS?最小発注数量
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用・3mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用・3mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用・3mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用・3mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用・3mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用・3mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用・5mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用・5mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用・5mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用・5mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用・5mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用・5mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[グレー系] グレー
溝カバー用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ブラック系] ブラック
5mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ブラック系] ブラック
5mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
5mmパネル取付用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
5mmパネル取付用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
[ブラック系] ブラック
溝カバー用
50本
10
1パック

50個入り

エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用
1本
10
1個
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
[ホワイト系] ホワイト
溝カバー用
50本
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
3日目
11,960
( 13,156 )
3日目
368
( 405 )
3日目
11,960
( 13,156 )
3日目
368
( 405 )
3日目
11,960
( 13,156 )
3日目
478
( 526 )
3日目
17,720
( 19,492 )
3日目
444
( 488 )
8日目
17,720
( 19,492 )
3日目
478
( 526 )
3日目
17,720
( 19,492 )
3日目
618
( 680 )
3日目
22,917
( 25,209 )
3日目
618
( 680 )
3日目
19,502
( 21,452 )
3日目
618
( 680 )
5日目
22,917
( 25,209 )
3日目
558
( 614 )
3日目
19,502
( 21,452 )
3日目
558
( 614 )
3日目
19,502
( 21,452 )
3日目
618
( 680 )
3日目
22,099
( 24,309 )
3日目
618
( 680 )
4日目
25,970
( 28,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材になります。【材質】ポリエチレン[PE]【定尺】2000mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェースストライプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
アルミの溝埋めに
4
満足度:4.0
溝埋めにサイズごとに切断して使用しています。 中途半端に残るのがもったいない気がしますので サイズを入力して切断されたも...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包機の架台に使用
3
満足度:3.0
梱包機の架台に、ベーシックフレーム M6シリーズ(AFST-3030L-6)を使用しました。溝埋め部品には、グレー色のフ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェースストライプ
アクセサリー フェースライナー
アルファコンベア フェースライナー
スペシャルフレーム M6シリーズ T溝カバーフレーム
スペシャルフレーム M8シリーズ T溝カバーフレーム
すべり止めカバー
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格368-348 -498---
通常出荷日3日目〜3日目4日目4日目4日目2日目
材質ポリエチレン[PE]ABS樹脂ABS樹脂A6063S-T5A6063S-T5EPDM
定尺2000mm2000mm2000mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング