メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角度付アルミ取手 HDL

型番:

HDL-0435-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDL-0435-4の仕様・寸法情報

種類
U字型・変形
材質
アルミ合金
取付方法
丸穴
取付フレーム
M4タイプとM6タイプ
材質
アルミダイカスト[ADC-12]
表面処理
焼付塗装
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

角度付アルミ取手 HDL 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミダイカスト(ADC-12)
  • 表面処理:焼付塗装
  • 質量:60g
  • 色:シルバー

推奨締結部品(別売)

M4シリーズ取付用M6シリーズ取付用
CS-04-10(2ヶ)
NSM-04-4(2ヶ)
NH-04-GR(2ヶ)
CS-04-12(2ヶ)
NSM-06-4(2ヶ)
NH-06-GR(2ヶ)

型番リスト

表示件数
型番
HDL-0435-4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】アルミダイカスト[ADC-12]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度付アルミ取手 HDLの型番HDL-0435-4のページです。 型番HDL-0435-4に関する仕様情報を記載しております。
角度付アルミ取手 HDLのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
吸着治具用把手
5
満足度:5.0
吸着して搬送・反転する治具の取っ手として採用しました。 反転させるため、角度付きのものが良く、サイズ感・握り心地ともに満...もっと読む
0人が参考にしています。
扉部操作用取っ手として
5
満足度:5.0
社内の生産合理化を主眼に置き製作した組み立て機械や検査器具筐体の扉部操作用取っ手として使用しました。観音開きの扉左右に角...もっと読む
0人が参考にしています。
観音開きの扉に使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの観音扉に2つ使用。取り付けもしやすくアルミフレームとあわせて見栄えが良い。両開きの扉であれば角度付きを推...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度付アルミ取手 HDL
つまみ取手
スチール取手
角度付アルミ取手
アルミ取手 HDL2
樹脂取手
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,4977282,0971,8971,597 -848
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・変形パネル扉用U字型・変形U字型・変形U字型・ストレートU字型・ストレート
材質アルミ合金-スチールアルミ合金アルミ合金樹脂
取付方法丸穴めねじ丸穴-ザグリ穴丸穴
取付フレームM4タイプとM6タイプM4タイプM6タイプとM8タイプM6タイプとM8タイプ-M6タイプとM8タイプ
材質アルミダイカスト[ADC-12]エラストマー[TPE] アルミニウム合金[AL]SS400アルミダイカスト[ADC-12]アルミダイカスト[ADC-12]ABS樹脂

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング