17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプフレーム用取手 DTP-35110

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パイプフレーム用取手 DTP-35110 外形図

イラストは左側用

製品仕様

型番仕様材質質量
DTP-35110L左側用ポリアミド[PA]104g
DTP-35110R右側用

使用例

取付例

パイプフレーム用取手 DTP-35110 取付例

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
左側用
10
1個
右側用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・FA装置の構造部材になります。【材質】ポリアミド[PA]。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用取手 DTP-35110のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カートの取手部品に使用
4
満足度:4.0
病院で使用する特殊なカートの持ち手の部品に、このパイプフレーム用取手(DTP-35110L、DTP-35110R)を使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用取手 DTP-35110
パイプフレーム用取手 DTP-4654
パイプフレーム用取手 DTP-4634
樹脂取手
ステンレス取手
スチール取手
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,8971,8972,8978481,2972,097
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・変形
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレススチール
詳細材質ポリアミドポリアミドポリアミド-SUS304SS400
取付フレームM6タイプとM8タイプM6タイプとM8タイプM6タイプとM8タイプM6タイプとM8タイプM6タイプM6タイプとM8タイプ
材質ポリアミド[PA]ポリアミド[PA]ポリアミド[PA]ABS樹脂SUS304SS400

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング