17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH 外形図1

AHH-60127-6(イラストは左開き用)

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH 外形図2

AHH-80127-8(イラストは左開き用)

製品仕様

技術情報

型番AHH-60127-6AHH-80127-8
材質本体:A6063S-T5
軸:ステンレス鋼[SUS304]
本体キャップ:ポリアミド[PA]
軸受:ポリアセタール[POM]
表面処理本体:アルマイト処理
許容荷重500N(2ヶ使用時)
シルバー
質量250.0g(1ヶ)281.0g(1ヶ)

※上下2ヶ入りセット

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH 製品仕様
  • 外付けタイプ
  • 抜き差し可能
  • 左開き用(-L)・右開き用(-R)有り

オプション内容

【M6】AHH-60127-6
-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHCSW-06-15(8ヶ)NSM-06-6(8ヶ)NH-06-GR(8ヶ)
BNHSCSWS-06-15(8ヶ)NSMS-06-6(8ヶ)

※ 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

【M8】AHH-80127-8
-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHCSW-08-20(8ヶ)NSM-08-8(8ヶ)NH-08-GR(8ヶ)
BNHSCSWS-08-20(8ヶ)NSMS-08-8(8ヶ)

使用例

取付例

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH 取付例

注1:取付の際に上取付用と下取付用の2種類がありますので注意してください。

型番リスト

表示件数

仕様

開き方向

(mm)

取付フレーム

セット販売

締結ボルト

RoHS?最小発注数量
-
左開き用
60
M6タイプ
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
左開き用
60
M6タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-06-15 (8ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
左開き用
60
M6タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSWS-06-15(8ヶ)
10
1個
-
右開き用
60
M6タイプ
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
右開き用
60
M6タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-06-15 (8ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
右開き用
60
M6タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSWS-06-15(8ヶ)
10
1個
-
左開き用
80
M8タイプ
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
左開き用
80
M8タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-08-20 (8ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
左開き用
80
M8タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSWS-08-20(8ヶ)
10
1個
-
右開き用
80
M8タイプ
単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)
-
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
右開き用
80
M8タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSW-08-20 (8ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
右開き用
80
M8タイプ
セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)
CSWS-08-20(8ヶ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9974,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,9974,897
( 5,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,4975,247
( 5,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,397
( 9,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材材質 本体:A6063S-T5 軸:ステンレス鋼[SUS304]本体キャップ:ポリアミド[PA]軸受:ポリアセタール[POM]表面処理 本体:アルマイト処理※上下2ヶ入りセット外付けタイプ抜き差し可能左開き用(-L)・右開き用(-R)有り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB
高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)
高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB
アルミ押し出し蝶番 AHS
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格5,897-4,097 -5,997 -4,497 -1,897 -2,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6N01S-T5アルミ合金[AL]
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
本体色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)150(2ヶ使用時)80(2ヶ使用時)
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング