17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AHB-60127-6

AHB-80127-8

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB AHB-60127-6外形図

(イラストは左開き用)

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB AHB-80127-8外形図

(イラストは左開き用)

製品仕様

型番タイプ材質表面処理許容荷重開方向質量
AHB-60127-6-L内入れタイプ本体:A6063S-T5
軸:ステンレス鋼[SUS304]
本体キャップ:ポリアミド[PA]
軸受:ポリアセタール[POM]
本体:アルマイト処理500N(2ヶ使用時)シルバー左開き用285.0g(1ヶ)
AHB-60127-6-R内入れタイプ右開き用
AHB-80127-8-L内入れタイプ左開き用313.0g(1ヶ)
AHB-80127-8-R内入れタイプ右開き用

使用例

取付例

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB 取付例

注1 取付の際に上取付用と下取付用の2種類がありますので注意してください。
注2 取付本体と扉の隙間をふさぐ部材として必要な長さにカットして使用します。

型番リスト

表示件数

開き方向

(mm)

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
左開き用
83
M6タイプ
10
1個
右開き用
83
M6タイプ
10
1個
左開き用
103
M8タイプ
10
1個
右開き用
103
M8タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,097
( 4,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,131
( 4,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレームに取付可能です。
・規格化されたフレームに容易に取付られる用に製作された商品を、豊富なラインナップで取り揃えていますので、必要用途に合わせてお選び頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHB
高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB
高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH
高荷重用アルミ押し出し蝶番(異種対応)
アルミ押し出し蝶番 AHS
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格4,097-4,497 -5,897 -5,997 -1,897 -2,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材質A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6N01S-T5アルミ合金[AL]
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
本体色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
許容荷重(N)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)500(2ヶ使用時)150(2ヶ使用時)80(2ヶ使用時)
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング