17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス蝶番締結部品セット DHF

通常単価(税別)
2,2972,897特別価格
税込単価
2,5273,187特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材 抜き差し可能 左開き用・右開き用 有り※締結ボルトと四角ナットがステンレス製となり...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス蝶番締結部品セット DHF DHF-4050-4外形図

DHF-4050-4外形図
※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは右開き用)

ステンレス蝶番締結部品セット DHF DHF-5065-6外形図

DHF-5065-6外形図
※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

製品仕様

タイプDHF-4050-4DHF-5065-6
材質[1]: SUS304
[2]: 真鍮(鉛フリー)
表面処理鏡面バフ研磨
質量62.0g85.0g
許容荷重150N(2ヶ使用時)200N(2ヶ使用時)

DHF-4050-4オプション内容

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHSCSS-04-08(4ヶ)NSMS-04-4(4ヶ)NH-04-GR(4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

DHF-5065-6オプション内容

-締結ボルト四角ナットナットホルダー
BNHSCSS-06-12(4ヶ)NSMS-06-6(4ヶ)NH-06-GR(4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

使用例

ステンレス蝶番 取付例

ステンレス蝶番締結部品セット DHF 取付例

※扉部推奨締結方法(選択)
M4・M6 : ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8 : CJS・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

開き方向

長さ

(mm)

(mm)

取付フレーム

締結ボルト

RoHS?最小発注数量
150(2ヶ使用時)
左開き用
50
40
M4タイプ
CSS-04-08(4ヶ)
10
1個
150(2ヶ使用時)
右開き用
50
40
M4タイプ
CSS-04-08(4ヶ)
10
1個
200(2ヶ使用時)
左開き用
65
50
M6タイプ
CSS-06-12(4ヶ)
10
1個
200(2ヶ使用時)
右開き用
65
50
M6タイプ
CSS-06-12(4ヶ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8972,027
( 2,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材 抜き差し可能 左開き用・右開き用 有り※締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります本体材質 SUS304 真鍮[Pb Free]表面処理 鏡面バフ研磨 セット販売 セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番締結部品セット DHFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蝶番締結部品セット DHF
ステンレス蝶番締結部品セット DHS
ステンレス蝶番 DHF
アルミダイカスト蝶番締結部品セット
アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC
アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,297-1,4972,097 -898 -1,797 -1,797 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
仕様締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス----
本体材質SUS304 真鍮[Pb Free]SUS304 真鍮[Pb Free]SUS304 真鍮[Pb Free]アルミダイカスト[ADC-12]A6N01S-T5A6N01S-T5
表面処理鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨アクリル塗装アルマイト処理 クリア塗装アルマイト処理 クリア塗装
セット販売セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)セット(四角ナット・ナットホルダー付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト・フランジナット付)
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング