17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス蝶番 DHF

通常単価(税別)
2,0972,497特別価格
税込単価
2,3072,747特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材。【特長】・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DHF-4050-4

ステンレス蝶番 DHF 外形図1

DHF-5065-6

ステンレス蝶番 DHF 外形図2
・抜き差し可能
・左開き用、右開き用有り(イラストは右開き用)
・抜き差し可能
・左開き用、右開き用有り(イラストは左開き用)

製品仕様

製品仕様

-DHF-4050-4DHF-5065-6
材質(1)SUS304
(2)真鍮(鉛フリー)
表面処理鏡面パフ研磨
質量62.0g85.0g
許容荷重150N(2ヶ使用時)200N(2ヶ使用時)

●締結部品

ステンレス蝶番 DHF 製品仕様関連画像

(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)

使用例

■ステンレス蝶番  取付例

ステンレス蝶番 DHF 使用例関連画像

※扉部推奨締結方法(選択)
ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

開き方向

長さ

(mm)

(mm)

取付フレーム

RoHS?最小発注数量
150(2ヶ使用時)
左開き用
50
40
M4タイプ
10
1個
150(2ヶ使用時)
右開き用
50
40
M4タイプ
10
1個
200(2ヶ使用時)
左開き用
65
50
M6タイプ
10
1個
200(2ヶ使用時)
右開き用
65
50
M6タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2971,607
( 1,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレームに取付可能です。
・規格化されたフレームに容易に取付られる用に製作された商品を、豊富なラインナップで取り揃えていますので、必要用途に合わせてお選び頂けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス蝶番 DHFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験機の改造工事に使用しています
5
満足度:5.0
自社内で過去に製作した試験機の改造工事のさいに使用しました。試験機の可動部分に角度を付けるための支点部としてこの商品を購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蝶番 DHF
ステンレス蝶番締結部品セット DHF
ステンレス蝶番 DHS
ステンレス蝶番締結部品セット DHS
アルミダイカスト蝶番
アルミ押し出し蝶番 AHO
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,097-2,297 -1,0641,497838 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材質SUS304 真鍮[Pb Free]SUS304 真鍮[Pb Free]SUS304 真鍮[Pb Free]SUS304 真鍮[Pb Free]アルミダイカスト[ADC-12]A6N01S-T5
表面処理鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨鏡面バフ研磨アクリル塗装アルマイト処理 クリア塗装
セット販売単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)単品(四角ナット・ナットホルダー無)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト・フランジナット無)
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング