17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット

通常単価(税別)
1,3971,997
税込単価
1,5372,197
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材本体材質 A6N01S-T5 表面処理 アルマイト処理※締結ボルトと四角ナットがステ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AHS-46

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット 外形図1

AHS-48

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット 外形図2

AHS-68

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット 外形図3
・異種サイズ対応品

製品仕様

-AHS-46AHS-48AHS-68
材質A6N01S-T5
表面処理アルマイト処理
シルバー
質量49.5g51.0g75.2g
許容荷重100N(2ヶ使用時)150N(2ヶ使用時)

■オプション内容

-オプション締結ボルト四角ナットナットホルダー
AHS-46BNHCSW-04-12(2ヶ)
CSW-06-15(2ヶ)
NSM-04-4(2ヶ)
NSM-06-6(2ヶ)
NH-04-GR(2ヶ)
NH-06-GR(2ヶ)
BNHS※1CSWS-04-12(2ヶ)
CSWS-06-15(2ヶ)
NSMS-04-4(2ヶ)
NSMS-06-6(2ヶ)
AHS-48BNHCSW-04-12(2ヶ)
CSW-08-20(2ヶ)
NSM-04-4(2ヶ)
NSM-08-8(2ヶ)
NH-04-GR(2ヶ)
NH-08-GR(2ヶ)
BNHS※1CSWS-04-12(2ヶ)
CSWS-08-20(2ヶ)
NSMS-04-4(2ヶ)
NSMS-08-8(2ヶ)
AHS-68BNHCSW-06-15(2ヶ)
CSW-08-20(2ヶ)
NSM-06-6(2ヶ)
NSM-08-8(2ヶ)
NH-06-GR(2ヶ)
NH-08-GR(2ヶ)
BNHS※1CSWS-06-15(2ヶ)
CSWS-08-20(2ヶ)
NSMS-06-6(2ヶ)
NSMS-08-8(2ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

●締結部品

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット 製品仕様関連画像

(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)

使用例

■取付例

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット 使用例関連画像

※扉部推奨締結方法(選択)
AHS-46/AHS-48/AHS-68:ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
AHS-48/AHS-68:CJS・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数

仕様

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付フレーム

締結ボルト

RoHS?最小発注数量
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
100(2ヶ使用時)
55
50
M4タイプとM6タイプ
CSW-04-12 (2ヶ) CSW-06-15 (2ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
100(2ヶ使用時)
55
50
M4タイプとM6タイプ
CSWS-04-12(2ヶ) CSWS-06-15(2ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
100(2ヶ使用時)
55
50
M4タイプとM8タイプ
CSW-04-12 (2ヶ) CSW-08-20 (2ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
100(2ヶ使用時)
55
50
M4タイプとM8タイプ
CSWS-04-12(2ヶ) CSWS-08-20(2ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:スチール
150(2ヶ使用時)
75
60
M6タイプとM8タイプ
CSW-06-15 (2ヶ) CSW-08-20 (2ヶ)
10
1個
締結ボルト・四角ナット材質:ステンレス
150(2ヶ使用時)
75
60
M6タイプとM8タイプ
CSWS-06-15(2ヶ) CSWS-08-20(2ヶ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材本体材質 A6N01S-T5 表面処理 アルマイト処理※締結ボルトと四角ナットがステンレス製となりますセット販売 セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット
アルミ押し出し蝶番(異種対応)
アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO
アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC
アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHF
アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHS
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,397-1,2971,797 -1,797 -3,2972,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材質A6N01S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5アルミ合金[AL]アルミ合金[AL]
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理 クリア塗装アルマイト処理 クリア塗装アルマイト処理アルマイト処理
本体色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
セット販売セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)単品(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト無)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト・フランジナット付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)セット(四角ナット・ナットホルダー・締結ボルト付)

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング