メカニカル部品技術窓口
FA装置の構造部材。【特長】・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレー...
詳細を確認


| - | AHC-4060-4 | AHC-6090-6 | AHC-80120-8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | A6N01S-T5 | ||
| 表面処理 | アルマイト処理 クリア塗装 | ||
| 色 | シルバー | ||
| 質量 | 46.0g | 96.0g | 123.0g |
| 許容荷重 | 100N(2ヶ使用時) | 150N(2ヶ使用時) | |

※扉部推奨締結方法(選択)
AHC-4060-4/AHC-6090-6:ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
AHC-80120-8:CJS・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
FA装置の構造部材。
【特長】
・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレームに取付可能です。
・規格化されたフレームに容易に取付られる用に製作された商品を、豊富なラインナップで取り揃えていますので、必要用途に合わせてお選び頂けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
蝶番用ナット
5通常価格(税別):254円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):352円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番 ザグリ穴タイプ
4.8通常価格(税別):457円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):410円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番
3通常価格(税別):560円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,000円~