17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS

通常単価(税別)
2,8972,997
税込単価
3,1873,297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FA装置の構造部材。【特長】・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ACHS-6065-6

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS 外形図1

ACHS-60100-6

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS 外形図2
※左開き・右開き共用

製品仕様

-ACHS-6065-6ACHS-60100-6
材質本体アルミ合金[AL]
キャップポリアセタール[POM]
ステンレス鋼[SUS303]
表面処理本体アルマイト処理
本体シルバー
キャップホワイト
質量50.0g78.0g
許容荷重80N(2ヶ使用時)130N(2ヶ使用時)

使用例

■取付例

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS 使用例関連画像

※扉部推奨締結方法(選択)
ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
130(2ヶ使用時)
100
10
1個
80(2ヶ使用時)
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材。
【特長】
・装置架台・カバー・扉などを製作する際に必要となるアクセサリー類も各フレームに取付可能です。
・規格化されたフレームに容易に取付られる用に製作された商品を、豊富なラインナップで取り揃えていますので、必要用途に合わせてお選び頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHS
アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHS
アルミ押し出し蝶番 AHS
アルミ押し出しクリーン蝶番 ACHF
アルミ押し出しクリーン蝶番締結部品セット ACHF
アルミ押し出し蝶番 AHO
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格2,897-2,997 -1,897 -2,9973,2971,697 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材質アルミ合金[AL]アルミ合金[AL]A6N01S-T5アルミ合金[AL]アルミ合金[AL]A6N01S-T5
表面処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理 クリア塗装
本体色シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
開き方向左開き・右開き共用左開き・右開き共用左開き・右開き共用---

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング